Фітинг NPQE-L-R14-Q12-F1A-P10
8158786
GTIN 4052568599133
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба R1/4
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 12 мм
Конструкція
Форма L-кутова
Температура навколишнього середовища
-5 °C - 60 °C
Номінальний розмір
8.5 mm