Фітинг NPQE-D-Q12-Q10-F1A-P10
8158794
GTIN 4052568599218
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для пневмотрубки з зовн. Ø 12 мм
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Конструкція
пряма форма
Температура навколишнього середовища
-5 °C - 60 °C
Номінальний розмір
9.3 mm