Кутовий фітинг NPQE-L-Q10-E-F1A-P10

8158799

GTIN 4052568599263

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 10 мм
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Конструкція
Форма L-кутова
Температура навколишнього середовища
-5 °C - 60 °C
Номінальний розмір
9.3 mm