Т-подібний фітинг NPQE-T-Q6-E-F1A-P10

8158801

GTIN 4052568599287

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 6 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Конструкція
Форма Т
Температура навколишнього середовища
-5 °C - 60 °C
Номінальний розмір
4 mm