Т-подібний фітинг NPQE-T-Q8-E-F1A-P10
8158802
GTIN 4052568599294
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для пневмотрубки з зовн. Ø 8 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм
Конструкція
Форма Т
Температура навколишнього середовища
-5 °C - 60 °C
Номінальний розмір
7.1 mm