Y-подібний фітинг NPQE-Y-Q4-E-F1A-P10
8158804
GTIN 4052568599348
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 4 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм
Конструкція
Форма Y
Температура навколишнього середовища
-5 °C - 60 °C
Номінальний розмір
2.3 mm