Y-подібний фітинг NPQE-Y-Q10-E-F1A-P10

8158807

GTIN 4052568599331

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 10 мм
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Конструкція
Форма Y
Температура навколишнього середовища
-5 °C - 60 °C
Номінальний розмір
8.2 mm