Давач витрати SFAB-50U-HQ6-PNLK-PNVBA-M12
8162826
GTIN 4052568594688
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Кінцеве значення характеристики витрати
50 l/min
Робоче середовище
Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Вуглекислий газ - азот
Робоч ий тиск
0 bar - 10 bar
Пневматичне з'єднання
для пневмотрубки з зовн. Ø 6 мм