Давач витрати SFAB-200U-WQ8-PNLK-PNVBA-M12

8162829

GTIN 4052568594718

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Кінцеве значення характеристики витрати
200 l/min
Робоче середовище
Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Вуглекислий газ - азот
Робочий тиск
0 bar - 10 bar
Пневматичне з'єднання
для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм