Давач витрати SFAB-600U-HQ10-PNLK-PNVBA-M12

8162832

GTIN 4052568594749

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Кінцеве значення характеристики витрати
600 l/min
Робоче середовище
Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Вуглекислий газ - азот
Робочий тиск
0 bar - 10 bar
Пневматичне з'єднання
для пневмотрубки з зовн. Ø 10 мм