Давач витрати SFAB-1000U-HQ10-PNLK-PNVBA-M12
8162834
GTIN 4052568594763
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Кінцеве значення характеристики витрати
1000 l/min
Робоче середовище
Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Вуглекислий газ - азот