Пневморозподільник VUVG-L10-T32U-MT-M5-1H2L-F1A

8164324

GTIN 4052568611842

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
125 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
M5
Спосіб приведення в дію
Електричний