Пневморозподільник VUVG-L10-P53C-T-M5-1H2L-F1A

8164328

GTIN 4052568611880

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 закрито
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
210 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
M5
Спосіб приведення в дію
Електричний