Пневморозподільник VUVG-L10-T32U-MT-M7-1H2L-F1A

8164345

GTIN 4052568612054

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
130 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
M7
Спосіб приведення в дію
Електричний