Пневморозподільник VUVG-L10-T32H-AT-M7-1H2L-F1A

8164346

GTIN 4052568612061

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий/закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
170 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
M7
Спосіб приведення в дію
Електричний