Пневморозподільник VUVG-L10-P53C-ZT-M7-1H2L-F1A
8164361
GTIN 4052568612214
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 закрито
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
320 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
M7
Спосіб приведення в дію
Електричний