Пневморозподільник VUVG-L10-P53E-ZT-M7-1H2L-F1A

8164362

GTIN 4052568612221

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 вентильований
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
320 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
M7
Спосіб приведення в дію
Електричний