Пневморозподільник VUVG-L14-T32C-MT-G18-1H2L-F1A

8164552

GTIN 4052568612245

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
550 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний