Пневморозподільник VUVG-L14-T32H-MT-G18-1H2L-F1A
8164556
GTIN 4052568612283
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий/закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
500 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний