Пневморозподільник VUVG-L14-M52-MT-G18-1H2L-F1A

8164557

GTIN 4052568612290

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
730 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний