Пневморозподільник VUVG-L14-B52-ZT-G18-1H2L-F1A
8164569
GTIN 4052568612412
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
780 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний