Регулятор тиску MS2-LR-M5-D6-AR-BAR-F1A-B

8167258

GTIN 4052568606077

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
M5
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
170 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.5 bar - 7 bar
Максимальний гістерезис тиску
0.25 bar