Пластикова трубка PUN-H-SF-6X1,25-BL
8167900
GTIN 4052568623388
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зовнішній Ø
6 mm
Внутрішній Ø
3.5 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 13 bar
Температура навколишнього середовища
-35 °C - 80 °C