Пластикова трубка PUN-H-SF-8X1,55-BL
8167902
GTIN 4052568623500
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зовнішній Ø
8 mm
Внутрішній Ø
4.9 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 13 bar
Температура навколишнього середовища
-35 °C - 80 °C