Пластикова трубка PUN-H-SF-10X2-BL

8167904

GTIN 4052568623517

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
10 mm
Внутрішній Ø
6 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 13 bar
Температура навколишнього середовища
-35 °C - 80 °C