Пластикова трубка PUN-H-SF-10X2-SW

8167905

GTIN 4052568623524

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
10 mm
Внутрішній Ø
6 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 13 bar
Температура навколишнього середовища
-35 °C - 80 °C