Пластикова трубка PUN-H-SF-16X3,1-SW
8167910
GTIN 4052568623579
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зовнішній Ø
16 mm
Внутрішній Ø
9.85 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 13 bar
Температура навколишнього середовища
-35 °C - 80 °C