Пластикова трубка PUN-H-SF-18X3,4-SW-25

8167913

GTIN 4052568623609

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
18 mm
Внутрішній Ø
11.2 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 13 bar
Температура навколишнього середовища
-35 °C - 80 °C