Пластикова трубка PUN-H-SF-22X4,3-BL-25

8167915

GTIN 4052568623623

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
22 mm
Внутрішній Ø
13.4 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 13 bar
Температура навколишнього середовища
-35 °C - 80 °C