Пластикова трубка PUN-H-SF-25X4,85-BL-25

8167916

GTIN 4052568623630

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
25 mm
Внутрішній Ø
15.3 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 13 bar
Температура навколишнього середовища
-35 °C - 80 °C