Клапан плавного пуску/швидкого вихлопу MS6-SV-1/2-C-10V24-S-AD7
8172785
GTIN 4052568606169
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
5700 l/min
Робочий тиск
3 bar - 10 bar
Спосіб приведення в дію
Електричний