Пневморозподільник електромагнітний VUVG-L18-T32C-MT-G14-1H2L-F1A

8172830

GTIN 4052568617820

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
870 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
G1/4
Спосіб приведення в дію
Електричний