Пневморозподільник електромагнітний VUVG-L18-M52-MT-G14-1H2L-F1A
8172836
GTIN 4052568617882
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1300 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
G1/4
Спосіб приведення в дію
Електричний