Пневморозподільник електромагнітний VUVG-L18-P53C-T-G14-1H2L-F1A
8172838
GTIN 4052568617905
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 закрито
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1200 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
G1/4
Спосіб приведення в дію
Електричний