Пневморозподільник електромагнітний VUVG-L18-P53U-T-G14-1H2L-F1A
8172840
GTIN 4052568617929
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3, з подачею живлення
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1000 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
G1/4
Спосіб приведення в дію
Електричний