Пневморозподільник електромагнітний VUVG-L18-T32U-MZT-G14-1H2L-F1A
8172842
GTIN 4052568617943
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
990 l/min
Пневмати чне робоче з'єднання
G1/4
Спосіб приведення в дію
Електричний