Пневморозподільник електромагнітний VUVG-L18-B52-ZT-G14-1H2L-F1A

8172846

GTIN 4052568617981

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1380 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
G1/4
Спосіб приведення в дію
Електричний