Пневморозподільник VUVG-LK10-T32C-AT-M7-1H2L-F1A
8173202
GTIN 4052568607302
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
280 l/min
Пневматичне робоче з'єднан ня
M7
Спосіб приведення в дію
Електричний