Пневморозподільник VUVG-LK14-B52-T-G18-1H2L-F1A

8173207

GTIN 4052568607357

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
660 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний