Клапан плавного пуску MS4-EDE-1/4-V24-F1A-B
8176511
GTIN 4052568625474
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2000 l/min
Робочий тиск
3 bar - 7 bar
Спосіб приведення в дію
Електричний