Відсічний клапан MS4-EE-1/4-V24-F1A-B
8176512
GTIN 4052568625481
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2000 l/min