Відсічний клапан MS6-EE-1/2-V24-F1A-B

8176514

GTIN 4052568625504

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
5000 l/min