З'єднувальний кабель NEBM-L15G24-ES-5-LE24

8178803

GTIN 4052568633387

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
4x розетки
Електропідключення 1, технологія підключення
Схема під'єднання L15
Електричне підключення 2, тип підключення
4x кабелі
Електричне підключення 2, технологія підключення
Відкритий кінець
Довжина кабелю
5 m