Кабель двигуна NEBM-L10G14-EH-10-Q7N-LE12
8181673
GTIN 4052568640606
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
гібридна розетка
Електропідключення 1, технологія підключення
Схема під'єднання L10
Електричне підключення 2, тип підключення
Кабель
Електричне підключення 2, технологія підключення
Відкритий кінець
Довжина кабелю
10 m