Кабель двигуна NEBM-L5G14-EH-7.5-Q6N-LE12
8181676
GTIN 4052568640637
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
гібридна розетка
Електропідключення 1, технологія підключення
Схема під'єднання L5
Електричне підключення 2, тип підключення
Кабель
Електричне підключення 2, технологія підклю чення
Відкритий кінець
Довжина кабелю
7.5 m