Кабель двигуна NEBM-L10G14-EH-2.5-Q6N-LE12

8181677

GTIN 4052568640644

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
гібридна розетка
Електропідключення 1, технологія підключення
Схема під'єднання L10
Електричне підключення 2, тип підключення
Кабель
Електричне підключення 2, технологія підключення
Відкритий кінець
Довжина кабелю
2.5 m