Радіальний захват HERC-16-180-A-EA

8183820

GTIN 4052568798079

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Максимальний кут відкривання
180 deg
Визначення положення
Для безконтактних давачів
Електропідключення 1, технологія підключення
M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101
Максимальний момент на губках захоплення Mx статичний
2 Nm