З'єднувальна лінія NEBC-D8G4-ES-2-N-S-R3G4-ET
8188945
GTIN 4052568781415
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Роз'єм
Електропідключення 1, технологія підключення
M8x1, D-кодування відповідно до EN 61076-2-114
Електричне підключення 2, тип підключення
Роз'єм
Електричне підключення 2, технологія підключення
RJ45 згідно IEC 60603-7-3
Довжина кабелю
2 m