З'єднувальна лінія NEBC-R3G4-ES-2-N-S-R3G4-ET

8188953

GTIN 4052568781477

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Роз'єм
Електропідключення 1, технологія підключення
RJ45 згідно IEC 60603-7-3
Електричне підключення 2, тип підключення
Роз'єм
Електричне підключення 2, технологія підключення
RJ45 згідно IEC 60603-7-3
Довжина кабелю
2 m