Фільтр-регулятор тиску MS6-LFR-3/8-D5-ERM-E11
8190246
GTIN 4052568635589
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G3/8
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
6000 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.3 bar - 4 bar
Ступінь фільтрації
40 µm